Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

ECflex 100T, 9.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230, 900 W

088L6361

ECflex 100T 9,0m² 230V 900W

Rekommenderat byte: 140F1458

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationFloor heating
BeskrivningECflex 100T 9,0m² 230V 900W
Cable resistance [Ohm]59.0000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity3
Cold lead length [m]4.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]1.5 mm²
Cold lead typeDTCL
Conductor insulationXLPE
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]900 W
Heating principleSerial resistive
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]12.00 m
Mat output [W/m²]100 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECflex 100T 9,0m² 230V 900W
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]90 °C
Outer sheathPVC
Outer sheath colourRed
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line21
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECflex 100T
Pulling strength [N]>500 N
Täckningsarea [m²]9.00 m²
Tjocklek (mm)6.90 mm
UL-certifieringNo
UV Protectednej
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.06 Kilogram
Nettovikt5.06 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym33.075 Liter
EAN/UPC5703466245217