ECdry, 100 W/m², 2.00 m², Matningsspänning [V] AC: 230
088L0146
null: 1, null: 2
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Värmemattor
088L0146
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Applikation | Floor heating |
| Beskrivning | ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Bredd [mm] | 100.00 mm |
| Cable resistance [Ohm] | 378.0000 Ohm |
| CE-godkänd | Yes |
| Certification company | Intertek Semko |
| Cold lead | nej |
| Cut to length | nej |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Element IP Class | IPX7 |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Garanti [år] | 5 |
| Godkännande | CE |
| Heating output [W] | 140 W |
| Heating principle | Serial resistive |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Installationshöjd [mm] [Min] | 8 mm |
| Isoleringsmaterial | PP-Foam |
| Kabeltyp | Single conductor |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Mat length [m] | 2.00 m |
| Mat output [W/m²] | 100 W/m² |
| Mat width [m] | 1.0 m |
| Material Description | Danfoss ECdry 100 140W 230V 2m² |
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 21 |
| Produktbeskrivning | ECdry 100 |
| Produktgrupp | Heating Mats |
| Produkttyp | ECdry |
| Set accessories | No |
| Sound reduction [dB] | 17 dB |
| Strömstyrka [A] [Max] | 10.0 A |
| Täckningsarea [m²] | 2.00 m² |
| Thermal resistance [W/m²K] | 8 Btu/h-ft²Â°F |
| Tjocklek (mm) | 8.00 mm |
| UL-certifiering | No |
| UNSPSC-KOD | 40101830 |
| Warranty type | 5-year product warranty |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3.353 Kilogram |
| Nettovikt | 3.32 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 65.625 Liter |
| EAN/UPC | 5703466240441 |