Danfoss logo
DTIK_mat_L

ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.00 m², Matningsspänning [V] AC: 400

088L6564

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.8, null: 8

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationAsphalt ice and snow melting
BeskrivningECasphalt 300T 6m² 400V 1745W
Cable resistance [Ohm]90.9000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]2.5 mm²
Cold lead typeDTWK
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]1745 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]8.00 m
Mat output [W/m²]300 W/m²
Mat width [m]0.8 m
Material DescriptionECasphalt 300T 6 m² 0,75x8m 400V
Matningsspänning [V] AC400 V
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Outer sheathXPLO
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]140 mm
Paket, djup [mm]500 mm
Paket, höjd [mm]140 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECasphalt 300T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECasphalt 300T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Short period temperature [°C] [Max]240 °C
Täckningsarea [m²]6.00 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.86 Kilogram
Nettovikt5.743 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym14.7 Liter
EAN/UPC5703466246917