Danfoss logo
DTIK_mat_L

ECasphalt 300T, 300 W/m², 6.20 m², Matningsspänning [V] AC: 230

088L6551

Kabeltyp: Tvillingledare, null: 0.5, null: 12.4

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
ApplikationAsphalt ice and snow melting
BeskrivningECasphalt 300T 6,2m² 230V 1885W
Cable resistance [Ohm]28.1000 Ohm
Cable screenAlufoil 100%
CE-godkändYes
Certification companyIntertek Semko
Cold leadja
Cold lead conductor quantity2
Cold lead length [m]10.0 m
Cold lead quantity1
Cold lead size [mm²]2.5 mm²
Cold lead typeDTWK
Conductor insulationFEP
Deformationshållfasthet [N]>1500 N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drifttemperatur [°C] [Max]60 °C
Element IP ClassIPX7
EPD tillgängligYes
Flamhämmandeja
Garanti [år]20
GodkännandeCE
Heating output [W]1885 W
Heating principleSerial resistive
Innehåller batterierNo
Installation temperature [°C] [Min]-5 °C
Kabeldiameter [mm]7.0 mm
Kännetecken
Värde
KabeltypTvillingledare
Lead freeja
Mat length [m]12.40 m
Mat output [W/m²]300 W/m²
Mat width [m]0.5 m
Material DescriptionECasphalt 300T 6,2 m² 0,5x12,4m 230V
Matningsspänning [V] AC230 V
Non operating temperature [°C] [Max]85 °C
Outer sheathXPLO
Outer sheath colourBlack
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Paket, bredd [mm]190 mm
Paket, djup [mm]500 mm
Paket, höjd [mm]190 mm
Product line21
ProduktbeskrivningECasphalt 300T
ProduktgruppHeating Mats
ProdukttypECasphalt 300T
Pulling strength [N]>300 N
Set accessoriesNo
Short period temperature [°C] [Max]240 °C
Täckningsarea [m²]6.20 m²
Tjocklek (mm)7.00 mm
UL-certifieringNo
UV Protectedja
Warranty type20-year full service warranty

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt8.08 Kilogram
Nettovikt8 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.2 Liter
EAN/UPC5703466246801