BOCK, Connector, Soldered bush
097B82063
Compressors spare parts, Set-soldered bush ø35, Legacy BOCK ID: 82063
097B82063
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 3/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 35 mm |
| Anslutningstyp | Soldering |
| Beskrivning | Set-soldered bush ø35 |
| component used for | HG44 CO2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 82063 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Set-soldered bush ø35 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
| SCIP ID nr | b3327a16-67a3-4c5b-ad52-b2d3f766d7be |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SET-SOLDERED BUSH ø35 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 490 Gram |
| Nettovikt | 490 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162894569 |