BOCK, Motor component, Kit
097B81275
Compressors spare parts, Set-motor 50kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81275
097B81275
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Set-motor 50kW S/SS [PW50:50] |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Legacy BOCK ID | 81275 |
| Märke | BOCK |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 50kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Strömförsörjning | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 50kW |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 101.15 Kilogram |
| Nettovikt | 101.15 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550410 |