BOCK, Connector, Valve
097B81091
Compressors spare parts, Set-shut-off valve ø35, Legacy BOCK ID: 81091
097B81091
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 3/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 35 mm |
| Anslutningstyp | Cutting ring |
| Beskrivning | Set-shut-off valve ø35 |
| component used for | HG34 CO2 THG46 CO2 T |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Legacy BOCK ID | 81091 |
| Märke | BOCK |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Set-shut-off valve ø35 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| SCIP ID nr | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| type of component | shut off valve |
| Valve connection size inch | 1 3/8 in |
| Valve connection size mm | 35 mm |
| Valve connection type | Cutting ring |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.389 Kilogram |
| Nettovikt | 1.389 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162551707 |