BOCK, Motor component, Kit
097B80852
Compressors spare parts, Set-motor 15kW S/SS, Legacy BOCK ID: 80852
097B80852
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Set-motor 15kW S/SS |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Legacy BOCK ID | 80852 |
| Märke | BOCK |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Set-motor 15kW S/SS |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Motor component |
| Produkttyp | Kit |
| Strömförsörjning | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 45.73 Kilogram |
| Nettovikt | 45.73 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162553305 |