Danfoss logo
BOCK, Motor component, Stator-product-details

BOCK, Motor component, Stator

097B80560

Compressors spare parts, Set-stator 30kW S/SS -fr.DK019, Legacy BOCK ID: 80560

Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BOCK Reservdelar och Tillbehör, BOCK Reservdelar och Tillbehör

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningSet-stator 30kW S/SS -fr.DK019
BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPES/SS
component used forHG6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
frequency of component50/60 Hz
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Legacy BOCK ID80560
MärkeBOCK
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSet-stator 30kW S/SS -fr.DK019
Product lineDanfoss BOCK®
ProduktgruppCompressors spare parts
ProduktnamnMotor component
ProdukttypStator
Strömförsörjning380-420V 50Hz (440-480V 60Hz)
type of componentmotor
voltage of component400V 50Hz (460V 60Hz)
wattage of component30kW

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt38.1 Kilogram
Nettovikt38.1 Kilogram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162554630