BOCK, Connector, Valve
097B80227
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS80, Legacy BOCK ID: 80227
097B80227
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Anslutningsstorlek [in] | 3 1/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 76 mm |
| Anslutningstyp | Soldering |
| Beskrivning | Set-shut-off valve NS80 |
| component used for | EX-HG88F88HG88 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 80227 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Set-shut-off valve NS80 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Valve |
| SCIP ID nr | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 18.22 Kilogram |
| Nettovikt | 18.22 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162556887 |