BOCK, Motor component, Stator
097B70207
Compressors spare parts, Stator 60kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 70207
097B70207
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Beskrivning | Stator 60kW S/SS [PW50:50] |
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Legacy BOCK ID | 70207 |
| Märke | BOCK |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Stator 60kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Motor component |
| Produkttyp | Stator |
| Strömförsörjning | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
| type of component | motor |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
| wattage of component | 60kW |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 69.5 Kilogram |
| Nettovikt | 69.5 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162558621 |