BOCK, Connector, Adaptor
097B05803
Compressors spare parts, Soldered adap.straig.1 1/4"x22, Legacy BOCK ID: 05803
097B05803
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| addit. information on material | galvanized |
| Anslutningsstorlek [in] | 7/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 22 mm |
| Anslutningstyp | Soldering |
| Beskrivning | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| component used for | AM3F3FK30HA34 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 05803 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Soldered adap.straig.1 1/4"x22 |
| material no. of component | 1.0737 |
| material of component | 11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Adaptor |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 120 Gram |
| Nettovikt | 120 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162589946 |