BOCK, Connector, Soldered bush
097B05273
Compressors spare parts, Soldered bush ø3 1/8" + ø76, Legacy BOCK ID: 05273
097B05273
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek [in] | 3 1/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 76 mm |
| Anslutningstyp | Soldering |
| Beskrivning | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| component used for | EX-HG8HG8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Legacy BOCK ID | 05273 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø3 1/8" + ø76 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 790 Gram |
| Nettovikt | 790 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592083 |