BOCK, Connector, Soldered bush
097B05216
Compressors spare parts, Soldered bush ø2 5/8" + ø64, Legacy BOCK ID: 05216
097B05216
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek [in] | 2 5/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 64 mm |
| Anslutningstyp | Soldering |
| Beskrivning | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| component used for | EX-HG7HG7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
| Legacy BOCK ID | 05216 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Märke | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø2 5/8" + ø64 |
| material no. of component | 2.0401 |
| material of component | CuZn39Pb3 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 520 Gram |
| Nettovikt | 520 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162592168 |