BOCK, Connector, Soldered bush
097B04367
Compressors spare parts, Soldered bush ø28, Legacy BOCK ID: 04367
097B04367
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| addit. information on material | cold drawn |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 1/8 in |
| Anslutningsstorlek [mm] | 28 mm |
| Anslutningstyp | Soldering |
| Beskrivning | Soldered bush ø28 |
| component used for | AM4EX-HG34EX-HG44F4FK40FK50HA4HA44HA5HA6HG34HG34 AHG34-2HG34-2 AHG4HG44HG5HG56 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 04367 |
| Märke | BOCK |
| Material Description | Soldered bush ø28 |
| material no. of component | 1.0718 K1.0737 |
| material of component | 11SMnPb30 K11SMnPb37 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Produktgrupp | Compressors spare parts |
| Produktnamn | Connector |
| Produkttyp | Soldered bush |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 129 Gram |
| Nettovikt | 129 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162593158 |