Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Vattenmunstycken, SL, 1.81 l/h, 60 °, Ihålig

030L6660

SL-AD 1,81 L/h 60°H

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
BeskrivningSL-AD 1,81 L/h 60°H
CE-godkändNo
Definitionspunkt [USgal/h]14 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatIndustripack
Gänga10/24 UNC
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]1.81 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.55 gal/h
LE anti-dropp ventilJa
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,81 L/h 60° AD UNC 10-24
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppVattenmunstycken
ProdukttypSL
SCIP ID nrd7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
SCIP-dokumentproduktnamnSL nozzles
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt20.1 Gram
Nettovikt18.1 Gram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162701058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm