Vattenmunstycken, SL, 1.27 l/h, 60 °, Ihålig
030L6654
SL-AD 1,27 L/h 60°H
030L6654
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Beskrivning | SL-AD 1,27 L/h 60°H |
| CE-godkänd | No |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 14 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Gänga | 10/24 UNC |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 1.27 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.40 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Ja |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | SL AISI nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Vattenmunstycken |
| Produkttyp | SL |
| SCIP ID nr | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | SL nozzles |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | H |
| Sprutvinkel [°] | 60 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20.1 Gram |
| Nettovikt | 18.1 Gram |
| Volym | 0.023 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162704943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |