Danfoss logo
Water nozzles

Vattenmunstycken, 5.35 l/h, 80 °, Ihålig

030L5656

HX-SS 5.35 L/h 80°HR

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
BeskrivningHX-SS 5.35 L/h 80°HR
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypIngen
FormRund
FörpackningsformatIndustripack
Gänga9/16-24 UNEF
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapacitet [l/h]5.35 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.35 gal/h
Kännetecken
Värde
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionHX-SS 1.35 gph 80°HR(NO TEST) Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktetikettNo
ProduktgruppVattenmunstycken
ProdukttypHX
SCIP ID nr56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-dokumentproduktnamnHX nozzle
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt23.27 Gram
Nettovikt23.27 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162907498