Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow
030L5649
HX-SS 2.34 L/h 80°HR
030L5649
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 pc |
| Beskrivning | HX-SS 2.34 L/h 80°HR |
| CE-godkänd | No |
| CEN | No |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filtertyp | None |
| Form | Conical |
| Förpackningsformat | Industrial pack |
| Gänga | 9/16-24 UNEF |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 2.34 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| LE anti-dropp ventil | No |
| Material Description | HX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Materialtyp | SnNi coated brass |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Burner Components |
| Produktgrupp | Water nozzles |
| Produkttyp | HX |
| SCIP ID nr | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | HX nozzles |
| Sprutbild | Hollow |
| sprutbildsmarkering | H |
| Sprutvinkel [°] | 80 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 23.27 Gram |
| Nettovikt | 23.27 Gram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |