Danfoss logo
Water nozzles

Vattenmunstycken, 4.21 l/h, 80 °, Ihålig

030L5154

HX 4.21 L/h 80°H

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
BeskrivningHX 4.21 L/h 80°H
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypIngen
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Gänga9/16-24 UNEF
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]4.21 L/h
Kännetecken
Värde
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionHX 1.10 gph 80°H Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppVattenmunstycken
ProdukttypHX
SCIP ID nr56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
SCIP-dokumentproduktnamnHX nozzles
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.032 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424657963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm