Vattenmunstycken, 1.27 l/h, 80 °, Ihålig
030L5144
HX 1.27 L/h 80° H
030L5144
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Beskrivning | HX 1.27 L/h 80° H |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Nej |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 10 bar tap water |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filtertyp | Ingen |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Gänga | 9/16-24 UNEF |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 1.27 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.35 gal/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | HX 0.35 gph 80°H Blister |
| Materialtyp | SnNi coated brass |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Vattenmunstycken |
| Produkttyp | HX |
| SCIP ID nr | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| SCIP-dokumentproduktnamn | HX nozzles |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | H |
| Sprutvinkel [°] | 80 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 33 Gram |
| Nettovikt | 31.2 Gram |
| Volym | 0.023 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516874 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |