Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Vattenmunstycken, 0.7 l/h, 80 °, Massiv

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
BeskrivningHX-AD 0.7 L/h 80°S
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypIngen
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Gänga9/16-24 UNEF
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]0.70 L/h
Kännetecken
Värde
LE anti-dropp ventilJa
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppVattenmunstycken
ProdukttypHX-AD
SCIP ID nrfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP-dokumentproduktnamnHX-AD nozzles
SprutbildMassiv
sprutbildsmarkeringS
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.031 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm