Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Vattenmunstycken, 1.02 l/h, 80 °, Ihålig

030L5065

HX-AD 1.02 L/h 80°H

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
BeskrivningHX-AD 1.02 L/h 80°H
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [USgal/h]10 bar tap water
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FiltertypIngen
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Gänga9/16-24 UNEF
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]1.02 L/h
Kännetecken
Värde
LE anti-dropp ventilJa
Material DescriptionHX-AD 1.02 L/h 80°H Blister
MaterialtypSnNi coated brass
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppVattenmunstycken
ProdukttypHX-AD
SCIP ID nrfa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
SCIP-dokumentproduktnamnHX-AD nozzles
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.031 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424632595
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm