Danfoss logo
RSA Oil pump - 070-3360 L

Pumpar, RSA

070-3249

Produkttyp: RSA, Munstycke/tryckuttag: L
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: RSA

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningRSA 40
Biobränsleblandning100
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]70.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]7.0 bar
Filterarea [cm²]75.0 cm²
Filterkvalitet [µm]150
FiltertypRing
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]82.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]99 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]50 L/h
Kapacitetsgrupp50-99
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]120 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionDel - RSA 040 M 2269
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
Munstycke/tryckuttagL
Kännetecken
Värde
Oljepumphastighet [op/min]3600 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]120 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypRSA
Röranslutning2-rör
RotationR
SCIP ID nr9886a09b-6093-4c78-a7a5-3cc9c004ff8a
SCIP-dokumentproduktnamnOil pumps - RSA 40
SerieRS
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.22 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]21.00 bar
Tryck [bar] [Min]5.50 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]4 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Max]5 bar
Tryckintervall specialfjäder bar [Min]1 bar
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3600 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]1400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]18.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.3 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.131 Kilogram
Nettovikt2.13 Kilogram
Volym2.26 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425001284
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm