Danfoss logo
BFPM 21 motor pump

Pumpar, BFPM 21

071N4110

Produkttyp: BFPM 21, Munstycke/tryckuttag: L, Spole spänning [V]: 220 - 230, AC
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Pumpar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnmärkningarTo be operated with BFPM controller
Antal per förpackningsformat6 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningBFPM21 L3L
Biobränsleblandning10
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]42.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(a)6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]32.0 bar
Filterarea [cm²]11.0 cm²
Filterkvalitet [µm]200
FiltertypPatron
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEUKCAIntertek Semko
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitetsgrupp0-24
KapslingsgradIP40
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDel - Oil pump BFPM 21 L3, I-Pack
Matningsspänning [V]230.0 V
Matningsspänning [V] [Max]240.0 V
Matningsspänning [V] [Min]220.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]253.0 V
Matningsspänning topp [V] [Min]207.0 V
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Munstycke/tryckuttagL
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFPM 21
Röranslutning2-rör
RotationL
SCIP ID nrf20ec57d-bab8-4ad5-b356-803e091c6321
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump BFPM 21 L3, I-Pack
SerieBFPM
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]220 - 230
Spole strömAC
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]28.00 bar
Tryck [bar] [Min]5.00 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
Typ av motorNC (normalt stängd)
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.3 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.947 Kilogram
Nettovikt1.946 Kilogram
Volym2.002 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425093333
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm