Danfoss logo
071N3201_BFP_Service_Pump_L

Pumpar, BFP 52

071N2212

Produkttyp: BFP 52, Munstycke/tryckuttag: L, Spole spänning [V]: 220 - 230, AC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs2
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg2
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningBFP 52E L5L
Biobränsleblandning10
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]75.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]10.0 bar
Fabriksinställning tryck steg 2 [Bar]13.0 bar
Filterarea [cm²]11.0 cm²
Filterkvalitet [µm]200
FiltertypPatron
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEUKCAIntertek SemkoDIN CERTCO
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]42.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]49 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]25 L/h
Kapacitetsgrupp25-49
KapslingsgradIP40
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionOil pump BFP 52E L5, 2 pipes, I-Pack
Matningsspänning [V]230.0 V
Matningsspänning [V] [Max]240.0 V
Matningsspänning [V] [Min]220.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]253.0 V
Matningsspänning topp [V] [Min]207.0 V
Max.tryck steg 2 [Bar] [Max]25 bar
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Munstycke/tryckuttagL
NO-typUse with NO coil
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFP 52
Röranslutning2-rör
RotationL
SCIP ID nrb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump BFP 52E, 2 pipes, I-Pack
SerieBFP
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]220 - 230
Spole strömAC
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.12 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]25.00 bar
Tryck [bar] [Min]7.00 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
Typ av motorNC+NO
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln2 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]1400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.3 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.144 Kilogram
Nettovikt1.143 Kilogram
Volym1.203 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425025594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm