Pumpar, BFP 52 LE-S
071N2289
Produkttyp: BFP 52 LE-S, Munstycke/tryckuttag: L, Spole spänning [V]: 220 - 230, AC
071N2289
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1- eller 2-stegs | 2 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal steg | 2 |
| Axeldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Beskrivning | Fuel pump BFP B 52E L3 LE-S |
| Biobränsleblandning | 100 |
| CE-godkänd | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 45.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning tryck [bar] | 12.5 bar |
| Fabriksinställning tryck steg 2 [Bar] | 18.5 bar |
| Filterarea [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterkvalitet [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patron |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CEDIN CERTCOIntertek Semko |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 16.00 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Kapacitetsgrupp | 0-16 |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Fuel pump BFP B 52E L3 LE-S, I-Pack |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Matningsspänning [V] [Max] | 230.0 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 220.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Max] | 253.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Min] | 207.0 V |
| Max.tryck steg 2 [Bar] [Max] | 25 bar |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Munstycke/tryckuttag | L |
| NO-typ | Use with NO coil |
| Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
| Oljetyp | Bio/Kerosene/Light |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktetikett | No |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produkttyp | BFP 52 LE-S |
| Röranslutning | 2-rör |
| Rotation | L |
| SCIP ID nr | 20f9ac11-ffd0-4fc4-9113-6777c70db016 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Oil pump BFP 52 LE-5 |
| Serie | BFP |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 220 - 230 |
| Spole ström | AC |
| Stängningsfunktion | Avstängning |
| Startmoment [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Tryck [bar] [Max] | 25.00 bar |
| Tryck [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
| Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
| Typ av motor | NC+NO |
| UL-certifiering | No |
| Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 2400 varvtal |
| Viskositet [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.241 Kilogram |
| Nettovikt | 1.162 Kilogram |
| Volym | 1.203 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |