Danfoss logo
BFP 21 LE

Pumpar, BFP 21 LE

071N3119

Produkttyp: BFP 21 LE, Munstycke/tryckuttag: L, Spole spänning [V]: 220 - 230, AC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningBFP 21L3L LE, SERVICE
Biobränsleblandning10
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]42.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]10.0 bar
Filterarea [cm²]11.0 cm²
Filterkvalitet [µm]200
FiltertypPatron
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitetsgrupp0-24
KapslingsgradIP40
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionOil pump BFP 21 L3L LE, 2 pipes
Matningsspänning [V]230.0 V
Matningsspänning [V] [Max]230.0 V
Matningsspänning [V] [Min]220.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]253.0 V
Matningsspänning topp [V] [Min]207.0 V
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Munstycke/tryckuttagL
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFP 21 LE
Röranslutning2-rör
RotationL
SCIP ID nrb9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump BFP - Service
SerieBFP
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]220 - 230
Spole strömAC
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]16.50 bar
Tryck [bar] [Min]7.00 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
Typ av motorNC (normalt stängd)
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]2400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.3 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.215 Kilogram
Nettovikt1.186 Kilogram
Volym2.002 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425156366
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm