Pumpar, BFP 21 LE-S
071N2127
Produkttyp: BFP 21 LE-S, Munstycke/tryckuttag: R, Spole spänning [V]: 220 - 230, AC
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BFP 21 LE-S
071N2127
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1- eller 2-stegs | 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal steg | 1 |
| Axeldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Beskrivning | BFP 21 R3R LE-S |
| Biobränsleblandning | 10 |
| CE-godkänd | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)-I6(c) |
| Fabriksinställning tryck [bar] | 10.0 bar |
| Filterarea [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterkvalitet [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patron |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Kapacitetsgrupp | 0-24 |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Del - Oil pump BFP 21 R3R2 LE-S / I-pack |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Matningsspänning [V] [Max] | 240.0 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 220.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Max] | 253.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Min] | 207.0 V |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Munstycke/tryckuttag | R |
| Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
| Oljetyp | Fotogen/lättolja |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produkttyp | BFP 21 LE-S |
| Röranslutning | 2-rör |
| Rotation | R |
| SCIP ID nr | ce7b2f8b-393d-4f03-a17a-5729524f1fac |
| SCIP-dokumentproduktnamn | BFP 21 R3R2 LE-S / I-pack |
| Serie | BFP |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 220 - 230 |
| Spole ström | AC |
| Stängningsfunktion | Avstängning |
| Startmoment [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Tryck [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Tryck [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
| Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
| Typ av motor | NC (normalt stängd) |
| UL-certifiering | No |
| Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 2400 varvtal |
| Viskositet [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.132 Kilogram |
| Nettovikt | 1.108 Kilogram |
| Volym | 1.203 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120374 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |