Danfoss logo
BFP21L3 Bio10 UK

Pumpar, BFP 21

071N1173

Produkttyp: BFP 21, Munstycke/tryckuttag: L + R, Spole spänning [V]: 220 - 240, AC
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BFP 20/21

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningBFP 21 R5 L+R
Biobränsleblandning10
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]70.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]10.0 bar
Filterarea [cm²]11.0 cm²
Filterkvalitet [µm]200
FiltertypPatron
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEUKCADIN CERTCOIntertek Semko
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]42.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]49 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]25 L/h
Kapacitetsgrupp25-49
KapslingsgradIP40
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDel - Oil pump BFP 21 R5R, 2 pipes, I
Matningsspänning [V]230.0 V
Matningsspänning [V] [Max]240.0 V
Matningsspänning [V] [Min]220.0 V
Matningsspänning topp [V] [Max]253.0 V
Matningsspänning topp [V] [Min]207.0 V
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Munstycke/tryckuttagL + R
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFP 21
Röranslutning2-rör
RotationR
SCIP ID nrf7a3d9f5-c783-43a4-84ec-d54732783baf
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump BFP 21
SerieBFP
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]220 - 240
Spole strömAC
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.12 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]20.00 bar
Tryck [bar] [Min]7.00 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
Typ av motorNC (normalt stängd)
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]1400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.3 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.046 Kilogram
Nettovikt1.045 Kilogram
Volym1.203 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425066542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm