Pumpar, BFP 21
071N0257
Produkttyp: BFP 21, Munstycke/tryckuttag: L + R, Spole spänning [V]: 220 - 230, AC
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BFP 20/21
071N0257
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1- eller 2-stegs | 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 500 antal |
| Antal steg | 1 |
| Axeldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Beskrivning | BFP 21L5 L+R |
| Biobränsleblandning | 10 |
| CE-godkänd | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 70.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)-I6(c) |
| Fabriksinställning tryck [bar] | 10.0 bar |
| Filterarea [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterkvalitet [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patron |
| Förpackningsformat | Pallförpackning |
| Godkännande | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 42.00 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 49 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 25 L/h |
| Kapacitetsgrupp | 25-49 |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Oil pump BFP 21 L5, 2 pipes, P-Pack |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
| Matningsspänning [V] [Max] | 240.0 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 220.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Max] | 253.0 V |
| Matningsspänning topp [V] [Min] | 207.0 V |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Munstycke/tryckuttag | L + R |
| Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
| Oljetyp | Fotogen/lättolja |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produkttyp | BFP 21 |
| Röranslutning | 2-rör |
| Rotation | L |
| SCIP ID nr | 4e17200c-7afb-4fe9-9736-01e9ab4d277f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Oil pump BFP 21 |
| Serie | BFP |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 220 - 230 |
| Spole ström | AC |
| Stängningsfunktion | Avstängning |
| Startmoment [Nm] [Max] | 0.12 N-m |
| Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Tryck [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Tryck [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
| Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
| Typ av motor | NC (normalt stängd) |
| UL-certifiering | No |
| Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 1400 varvtal |
| Viskositet [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.182 Kilogram |
| Nettovikt | 1.181 Kilogram |
| Volym | 1.72 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |