Pumpar, BFP 20
071N0200
Produkttyp: BFP 20, Munstycke/tryckuttag: L + R
071N0200
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1- eller 2-stegs | 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal steg | 1 |
| Axeldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Beskrivning | BFP 20R3 L+R |
| Biobränsleblandning | 10 |
| CE-godkänd | No |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Fabriksinställning tryck [bar] | 10.0 bar |
| Filterarea [cm²] | 11.0 cm² |
| Filterkvalitet [µm] | 200 |
| Filtertyp | Patron |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Kapacitetsgrupp | 0-24 |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Oil pump BFP 20 R3L+R, |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Munstycke/tryckuttag | L + R |
| Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
| Oljetyp | Fotogen/lättolja |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produkttyp | BFP 20 |
| Röranslutning | 2-rör |
| Rotation | R |
| SCIP ID nr | 9080a720-2824-477a-b35e-9275ee911dd9 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Oil pump BFP 20 |
| Serie | BFP |
| Stängningsfunktion | Ingen |
| Startmoment [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Tryck [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Tryck [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
| Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
| UL-certifiering | No |
| Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 2400 varvtal |
| Viskositet [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.096 Kilogram |
| Nettovikt | 1.095 Kilogram |
| Volym | 1.518 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425021237 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |