Danfoss logo
BFP10L6_071N1103_R

Pumpar, BFP 10

071N0288

Produkttyp: BFP 10, Munstycke/tryckuttag: R
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BFP 10/11

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningBFP 10 R3R
Biobränsleblandning10
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Effektförbrukning [W]42.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]12.0 bar
Filterarea [cm²]13.0 cm²
Filterkvalitet [µm]200
FiltertypRing
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitetsgrupp0-24
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDel -Oil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Kännetecken
Värde
Munstycke/tryckuttagR
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFP 10
Röranslutning1-rör
RotationR
SCIP ID nr4672d16e-286f-4432-a60e-64ac8c804dce
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump BFP 10 R3R, 1 pipe, I-Pack
SerieBFP
StängningsfunktionIngen
Startmoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]15.00 bar
Tryck [bar] [Min]7.00 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]2400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.3 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.038 Kilogram
Nettovikt1.037 Kilogram
Volym1.203 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425032271
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm