Danfoss logo
DanfossBurnerPump

Pumpar, BFM

071N2551

Produkttyp: BFM, Munstycke/tryckuttag: L

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningFuel pump BFM L3L, 24V AC
Biobränsleblandning10
CE-godkändNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]12.0 bar
FiltertypIngen
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeIntertek Semko
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.00 gal/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitetsgrupp0-24
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]0 °C
Material DescriptionFuel pump BFM L3L, 24V AC
Matningsspänning [V]24.0 V
Matningsspänning [V] [Max]26.4 V
Matningsspänning [V] [Min]21.6 V
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Munstycke/tryckuttagL
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktetikettNo
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFM
Röranslutning2-rör
RotationL
SCIP ID nrc9cb10d8-ff5f-4ec0-8d79-198df7db3ed4
SCIP-dokumentproduktnamnBFM
Spole spänning [V]24
Spole strömAC
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.12 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]2.0 bar
Tryck [bar] [Max]15.00 bar
Tryck [bar] [Min]7.00 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
UL-certifieringNo
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]2400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt419 Gram
Nettovikt368 Gram
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162790694