Danfoss logo
BFA

Pumpar, BFA 01

071N1257

Produkttyp: BFA 01, Munstycke/tryckuttag: R, Spole spänning [V]: 24, AC
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: BFA

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1- eller 2-stegs1
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Antal steg1
Axeldiameter [mm]8.000 mm
BeskrivningBFA R3R
Biobränsleblandning10
CE-godkändYes
Definitionspunkt [l/h]2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I6(c)
Fabriksinställning tryck [bar]10.1 bar
Filterarea [cm²]0.7 cm²
Filterkvalitet [µm]150
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeDIN CERTCOIntertek SemkoULCE
Innehåller batterierNo
Kapacitet [l/h]24.00 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Max]24 L/h
Kapacitetomfång [l/h] [Min]0 L/h
Kapacitetsgrupp0-24
KapslingsgradIP40
KommentarerRotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände.
Lagringstemperatur [°C] [Max]70 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Material DescriptionDel - Oil Pump BFA R3R2, I-Pack
Matningsspänning [V]24.0 V
Matningsspänning [V] [Max]26.4 V
Matningsspänning [V] [Min]21.6 V
Medietemperatur [°C] [Max]70 °C
Medietemperatur [°C] [Min]0 °C
Kännetecken
Värde
Munstycke/tryckuttagR
Oljepumphastighet [op/min]3450 op/min
OljetypFotogen/lättolja
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-20 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppPumpar
ProdukttypBFA 01
Röranslutning1-rör
RotationR
SCIP ID nrc4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIP-dokumentproduktnamnOil pump BFA
SerieBFA
Spole energiförbrukning [W]9 W
Spole spänning [V]24
Spole strömAC
StängningsfunktionAvstängning
Startmoment [Nm] [Max]0.10 N-m
Sugledning vakuum [bar] [Max]0.4 bar
Tryck [bar] [Max]15.00 bar
Tryck [bar] [Min]7.00 bar
Tryck fotogen [bar] [Max]12 bar
Tryck matarledning [bar] [Max]2 bar
UL-certifieringYes
Urtag/kil på axeln1 urtag
Varvtal [rpm] [Max]3450 varvtal
Varvtal [rpm] [Min]2400 varvtal
Viskositet [cSt] [Max]12.0 cSt
Viskositet [cSt] [Min]1.8 cSt

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.994 Kilogram
Nettovikt0.944 Kilogram
Volym1.125 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425235528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm