Pumpar, BFA 01
071N1231
Produkttyp: BFA 01, Munstycke/tryckuttag: R, Spole spänning [V]: 24, AC
071N1231
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1- eller 2-stegs | 1 |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Antal steg | 1 |
| Axeldiameter [mm] | 8.000 mm |
| Beskrivning | BFA01 R3R |
| Biobränsleblandning | 10 |
| CE-godkänd | Yes |
| Definitionspunkt [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Effektförbrukning [W] | 42.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(a)-I6(c) |
| Fabriksinställning tryck [bar] | 10.0 bar |
| Filterarea [cm²] | 0.7 cm² |
| Filterkvalitet [µm] | 150 |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CEUKCADIN CERTCOIntertek Semko |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [l/h] | 24.00 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Max] | 24 L/h |
| Kapacitetomfång [l/h] [Min] | 0 L/h |
| Kapacitetsgrupp | 0-24 |
| Kapslingsgrad | IP40 |
| Kommentarer | Rotation och munstycke/tryckuttag bestäms alltid betraktat från pumpens axelände. |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Material Description | Oil pump BFA 01 R3R, 24 AC |
| Matningsspänning [V] | 24.0 V |
| Matningsspänning [V] [Max] | 26.4 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 21.6 V |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Munstycke/tryckuttag | R |
| Oljepumphastighet [op/min] | 3450 op/min |
| Oljetyp | Fotogen/lättolja |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Pumpar |
| Produkttyp | BFA 01 |
| Röranslutning | 2-rör |
| Rotation | R |
| SCIP ID nr | 2a4ead6a-f9bd-4316-805d-6e6438ce7d56 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Oil pump BFA R3L2 |
| Serie | BFA |
| Spole energiförbrukning [W] | 9 W |
| Spole spänning [V] | 24 |
| Spole ström | AC |
| Stängningsfunktion | Avstängning |
| Startmoment [Nm] [Max] | 0.10 N-m |
| Sugledning vakuum [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Tryck [bar] [Max] | 15.00 bar |
| Tryck [bar] [Min] | 7.00 bar |
| Tryck fotogen [bar] [Max] | 12 bar |
| Tryck matarledning [bar] [Max] | 2 bar |
| UL-certifiering | No |
| Urtag/kil på axeln | 1 urtag |
| Varvtal [rpm] [Max] | 3450 varvtal |
| Varvtal [rpm] [Min] | 2400 varvtal |
| Viskositet [cSt] [Max] | 12.0 cSt |
| Viskositet [cSt] [Min] | 1.3 cSt |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.948 Kilogram |
| Nettovikt | 0.947 Kilogram |
| Volym | 1.124 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425077418 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |