Förvärmare, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 70, Termostat: 60/32
030N6011
FPHE 5 - SERVICE
030N6011
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningar | G 1/8 |
| Antal per förpackningsformat | 40 antal |
| Avstängningsventil | Nej |
| Beskrivning | FPHE 5 - SERVICE |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 7(c)-I |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEIntertek Semko |
| Halsdiameter [mm] | 18.2 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 6.00 kg/h |
| Material Description | Oil preheater FPHE 5 Service |
| Matningsspänning [V] | 230.0 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] [Max] | 255.0 V |
| Matningsspänning [V] [Min] | 180.0 V |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Förvärmare |
| Produkttyp | FPHE 5 |
| PTC-element | 1 x 70 |
| SCIP ID nr | a3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Oil preheater FPHE 10 |
| Starttemperatur [°C] | 60 °C |
| Stopptemperatur [°C] | 32 °C |
| Termostat | 60/32 |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.107 Kilogram |
| Nettovikt | 0.106 Kilogram |
| Volym | 0.115 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425095993 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |