Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Förvärmare, FPHE 5, 6 kg/h, PTC-element: 1 x 50, Termostat: 60/32

030N5067

FPHE 5

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG 1/8
Antal per förpackningsformat50 antal
AvstängningsventilNej
BeskrivningFPHE 5
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]6.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Matningsspänning [V]230.0 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] [Max]255.0 V
Matningsspänning [V] [Min]180.0 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppFörvärmare
ProdukttypFPHE 5
PTC-element1 x 50
SCIP ID nra3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
SCIP-dokumentproduktnamnOil preheater FPHE 10
Starttemperatur [°C]60 °C
Stopptemperatur [°C]32 °C
Termostat60/32
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.105 Kilogram
Nettovikt0.104 Kilogram
Volym0.143 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425091506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm