Danfoss logo
030N5012_Preheater_Lying

Förvärmare, FPHE 10, 12 kg/h, PTC-element: 2 x 120, Termostat: 60/32

030N5012

FPHE 10

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningarG 1/8
Antal per förpackningsformat50 antal
AvstängningsventilNej
BeskrivningFPHE 10
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I7(c)-I
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCEIntertek Semko
Halsdiameter [mm]18.5 mm
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]12.00 kg/h
Material DescriptionOil preheater FPHE 10
Matningsspänning [V]230.0 V
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] [Max]255.0 V
Matningsspänning [V] [Min]180.0 V
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppFörvärmare
ProdukttypFPHE 10
PTC-element2 x 120
SCIP ID nrbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP-dokumentproduktnamnOil preheater FPHE 10
Starttemperatur [°C]60 °C
Stopptemperatur [°C]32 °C
Termostat60/32
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.233 Kilogram
Nettovikt0.141 Kilogram
Volym0.19 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425092008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm