Danfoss logo
UV1-sensor

Fotoenheter, UV, Känslighet: Normal (svart), Hus: standard

057H7051

FOTOENHET TYP UV1
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Fotoenheter

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
BeskrivningFOTOENHET TYP UV1
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
HusStandard
Husets längd [mm]90 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Kabellängd (mm)300 mm
KänslighetNormal (svart)
Material DescriptionDel - Photo unit type UV1 1/10PC
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line02
ProduktgruppFotoenheter
ProdukttypUV
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.038 Kilogram
Nettovikt0.034 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.106 Liter
EAN/UPC5702425080609