Danfoss logo
057H7308 Photo unit

Fotoenheter, LDS, Känslighet: Extra hög (ljusblå), Kabellängd (mm): 300, Hus: standard

057H7316

FOTOENHET TYP LDS
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: LD / LDS

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat100 antal
BeskrivningFOTOENHET TYP LDS
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatIndustripack
GodkännandeCE
HusStandard
Husets längd [mm]50 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Kabellängd (mm)300 mm
KänslighetExtra hög (ljusblå)
Material DescriptionPhoto unit type LDS
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line02
ProduktgruppFotoenheter
ProdukttypLDS
UL-certifieringOut of scope

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.03 Kilogram
Nettovikt0.03 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.056 Liter
EAN/UPC5702425244865