Fotoenheter, LDS, Känslighet: Extra hög (ljusblå), Kabellängd (mm): 500, Hus: standard
057H7315
FOTOENHET TYP LDS
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
057H7315
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 100 antal |
| Beskrivning | FOTOENHET TYP LDS |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Godkännande | CE |
| Hus | Standard |
| Husets längd [mm] | 50 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabellängd (mm) | 500 mm |
| Känslighet | Extra hög (ljusblå) |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Fotoenheter |
| Produkttyp | LDS |
| UL-certifiering | Out of scope |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.031 Kilogram |
| Nettovikt | 0.025 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157585 |