Danfoss logo
Photo unit group picture

Fotoenheter, LDS, Känslighet: Extra hög (ljusblå), Kabellängd (mm): 350, Hus: Extra lång

057H7110

FOTOENHET TYP LDS (FLERPACK 10X5ST.)
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat5 antal
BeskrivningFOTOENHET TYP LDS (FLERPACK 10X5ST.)
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
GodkännandeCE
HusExtra lång
Husets längd [mm]105 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Kabellängd (mm)350 mm
KänslighetExtra hög (ljusblå)
Material DescriptionFlame sensor LDS, 350mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line02
ProduktgruppFotoenheter
ProdukttypLDS
UL-certifieringOut of scope

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.024 Kilogram
Nettovikt0.022 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.097 Liter
EAN/UPC5702425157646