Fotoenheter, LDS, Känslighet: Extra hög (ljusblå), Kabellängd (mm): 500, Hus: standard
057H7108
FOTOENHET TYP LDS (FLERPACK 10X5ST.)
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
057H7108
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 5 antal |
| Beskrivning | FOTOENHET TYP LDS (FLERPACK 10X5ST.) |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | CEUL |
| Hus | Standard |
| Husets längd [mm] | 50 mm |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Innehåller batterier | No |
| Kabellängd (mm) | 500 mm |
| Känslighet | Extra hög (ljusblå) |
| Material Description | Flame sensor LDS, 500mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Fotoenheter |
| Produkttyp | LDS |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.026 Kilogram |
| Nettovikt | 0.022 Kilogram |
| Volym | 0.08 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157622 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |