Danfoss logo
OD 030H8916

Oljemunstycken, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Ihålig

030H8852

0.30GAL 80H OD - 50 ST. BLISTER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
Beskrivning0.30GAL 80H OD - 50 ST. BLISTER
CE-godkändNo
CENNej
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]30
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.15 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.30 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.30 gph 80° H OD Blister **
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD H
SCIP ID nrecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]80 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.032 Kilogram
Nettovikt0.031 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425054976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm