Danfoss logo
OD 030H8916

Oljemunstycken, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Ihålig

030H6930

1.75GAL 60H CEN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning1.75GAL 60H CEN
Capacity (EF000364)6.55
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]75
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]6.55 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.75 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material (EF002169)Brass
Material DescriptionOLJEMUNST.CEN 6.55KG/H 60G H
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD H
SCIP ID nra7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Spray angle (EF014006)60
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.033 Kilogram
Nettovikt0.032 Kilogram
Volym0.024 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425017346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm