Danfoss logo
OD 030H8916

Oljemunstycken, OD H, 1.1 gal/h, 4.24 kg/h, 60 °, Ihålig

030H6922

1.10GAL 60H CEN

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat10 antal
Beskrivning1.10GAL 60H CEN
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Filterkvalitet [µm]75
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]4.24 kg/h
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [USgal/h]1.10 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 1.10 gphph 60° H CEN
MaterialtypMässing
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD H
SCIP ID nra7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.033 Kilogram
Volym0.02 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425016714
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm