Oljemunstycken, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Ihålig
030H6880
1.75GAL 60H CEN - 50 ST. BLISTER
030H6880
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Beskrivning | 1.75GAL 60H CEN - 50 ST. BLISTER |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 75 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 6.55 kg/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.75 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° H CEN Blister |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | OD H |
| SCIP ID nr | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | H |
| Sprutvinkel [°] | 60 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.03 Kilogram |
| Nettovikt | 0.029 Kilogram |
| Volym | 0.023 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425055201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |