Danfoss logo
OD 030H8916

Oljemunstycken, OD H, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Ihålig

030H6858

0.50GAL 60H CEN - 50 ST. BLISTER

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat50 antal
Beskrivning0.50GAL 60H CEN - 50 ST. BLISTER
CE-godkändNo
CENJa
Definitionspunkt [Kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Definitionspunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(a)-I6(c)
Filterkvalitet [µm]45
FiltertypSintrad
FormKonisk
FörpackningsformatIndustripack
Innehåller batterierNo
Kapacitet [kg/h]1.87 kg/h
Kännetecken
Värde
Kapacitet [l/h]0.00 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.50 gal/h
LE anti-dropp ventilNej
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° H CEN Blister
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line02
ProduktgruppOljemunstycken
ProdukttypOD H
SCIP ID nrecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
SCIP-dokumentproduktnamn30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
SprutbildIhålig
sprutbildsmarkeringH
Sprutvinkel [°]60 °
UL-certifieringNo

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.031 Kilogram
Nettovikt0.03 Kilogram
Volym0.023 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425048845
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm