Oljemunstycken, OD H, 1.35 gal/h, 5.17 kg/h, 45 °, Ihålig
030H4926
1.35GAL 45H CEN
030H4926
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Beskrivning | 1.35GAL 45H CEN |
| CE-godkänd | No |
| CEN | Ja |
| Definitionspunkt [Kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Definitionspunkt [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Filterkvalitet [µm] | 75 |
| Filtertyp | Sintrad |
| Form | Konisk |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Innehåller batterier | No |
| Kapacitet [kg/h] | 5.17 kg/h |
| Kapacitet [l/h] | 0.00 L/h |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapacitet [USgal/h] | 1.35 gal/h |
| LE anti-dropp ventil | Nej |
| Material Description | Nozzle 1.35 gph 45° H CEN ** |
| Materialtyp | Mässing |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 02 |
| Produktgrupp | Oljemunstycken |
| Produkttyp | OD H |
| SCIP ID nr | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| SCIP-dokumentproduktnamn | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Sprutbild | Ihålig |
| sprutbildsmarkering | H |
| Sprutvinkel [°] | 45 ° |
| UL-certifiering | No |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.033 Kilogram |
| Nettovikt | 0.032 Kilogram |
| Volym | 0.024 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016929 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |